Termékek közzététele
Alba Magic
Alba Magic
Alba Magic
    Faraone

    Alba Magic

    3.1/5 csillag3.1(7 vélemény)

    ALBA MAGIC IS THE FIRST SYSTEM OF BALUSTRADES WITH PUNCTUAL FIXING THAT IS TOTALLY UP TO STANDARD AND DESIGNED TO INCREASE SPACE SAFETY.‎
    The damping effect (patented) dissipates energy due to a dynamic impact, satisfying the most stringent requirements of Italian regulations: it passes all the UNI 11678:2017 tests.‎

    A REVOLUTIONARY SYSTEM FOR GLASS BALUSTRADES WITH PUNCTUAL FIXING

    The first and only model that even passes the 350 joule pendulum test.‎
    The first and only model that has actually passed the tests according to the Ministerial Decree of 17-01-2018 and the UNI 11678 norms of 05-15-2017 for the C2 category (200 kg/m + 50%* = 300 kg/m).‎
    Prompt delivery for finishings in stock
    Eccentric system to adjust the hole
    Tested and certified product

    Specifikáció
    • Diameter of 70 mm.‎ The variation range goes from a minimum of +50 mm to a maximum of +65 mm between floor and glass.‎ You can make all adjustments on the front of the glass.‎

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóalba-magic
    • TermékcsaládSystem
    • TermékcsoportAlba Magic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • Uniclass 2015 kódSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 leírásBalustrade and guarding systems