Termékek közzététele
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
    Faraone

    KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)

    Suspended curtain walls Klima

    New system for point-fixed glass curtain walls with high insulation up to a value of UcW 0,7 W/m2 K. The new point-fixed glass curtain wall with insulating glass up to 3 glass sheets, designed to meet all the provisions of “Casa Clima” ensuring big results for energy saving. Kilma project responds to the actual economic situation: - High performance at low cost. - No glass drilling.

    Specifikáció
    • some values for standard products: . Klima with 3 glasses, insulation class UcW 0,8 W/m2 K. (with special glasses also up to UcW 0,7 W/m2 K). . Klima with 2 glasses, insulation class UcW 1,1 W/m2 K. (insulating glasses with hot small tube, external selective glass and internal glass low emission and argon gas).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóklima03-facade
    • TermékcsaládCurtain Wall
    • TermékcsoportKlima
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2018-03-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 leírásCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCurtain Wall and Glazed Assemblies
    • OmniClass szám23-13 33 27 11
    • OmniClass névCurtain Walls
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls