Termékek közzététele
WET White downlight GU10 IP44
Faro Barcelona

WET White downlight GU10 IP44

BLANC recessed light with IP44 perfect for bathroom lighting. Light source: a GU10 max 50W lamp not included.
Specifikáció
  • Reference: 02100801

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776121058

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 0220

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 44

    Power max.(W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17316

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 23

    Length: 80

    Depth: 80

    Total diameter: 80

    MEDIDA DE CORTE: ø65

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 60

    Individual box height (MM): 65

    Individual box width (MM): 85

    Length individual box (MM): 85

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00047

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.2

    PCS: 720

    Net weight consolidated item: 0.15

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító02100801_-_WET-White-downlight-GU10-IP44
  • TermékcsaládINDOOR
  • TermékcsoportRECESSED
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)0.15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető