Termékek közzététele
PODIUM Surface housing white 3L
Faro Barcelona

PODIUM Surface housing white 3L

PODIUM is a modular system of surface luminaires that offers various lighting effects and configurations, allowing the generation of various atmospheres with an integrated aesthetic. Suitable for all types of projects. The PODIUM surface box in color [white/black] with [1 light, 2 lights, 3 lights] [trimless], can be combined in the same product with general lighting optics, fixed and adjustable accent lighting and a projector.
Specifikáció
  • Reference: 051500031

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776248687

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Series: 0342

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,90

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító051500031_-_PODIUM-Surface-housing-white-3L
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)190
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás