Termékek közzététele
MINE GLASS Grey table lamp
MINE GLASS Grey table lamp
MINE GLASS Grey table lamp
MINE GLASS Grey table lamp
    Faro Barcelona

    MINE GLASS Grey table lamp

    Gray table lamp designed by Nahtrang with wooden structure and glass diffuser. The material and the light that flows through the diffuser achieve a warm atmosphere.
    Specifikáció
    • Reference: 28379

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776112629

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 2837

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 300

      Length: 210

      Depth: 210

      Total diameter: 185

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 375

      Individual box width (MM): 255

      Length individual box (MM): 255

      Volume Box Ind. Trawl: 0.024384

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.01

      PCS: 40

      Net weight consolidated item: 1.01

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28379_-_mine-grey-table-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • UNSPSC névTable lamp fixture
    • UNSPSC kód39111510
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névTable Lamps
    • OmniClass szám23-35 47 23
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL