Termékek közzététele
LE VITA Black pendant lamp
LE VITA Black pendant lamp
LE VITA Black pendant lamp
LE VITA Black pendant lamp
    Faro Barcelona

    LE VITA Black pendant lamp

    The black version of the LE VITA collection arrives. A series of designer luminaires created by Nahtrang. Its design is delicate and simple and combines the glass diffuser with the fine lines of its structure. This designer pendant is perfect for illuminating different environments in your home.
    Specifikáció
    • Reference: 29696

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178878

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Ceiling

      Series: 2969

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Power max.(W): 14

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1400lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1500

      Length: 1030

      Depth: 80

      Canopy diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 3

      Individual box height (MM): 175

      Individual box width (MM): 220

      Length individual box (MM): 1105

      Volume Box Ind. Trawl: 0.042543

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.6

      PCS: 18

      Net weight consolidated item: 3.06

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító29696_-_le-vita-led-black-pendant-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSUSPENSION
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL