Termékek közzététele
LE VITA Black pendant/floor lamp
LE VITA Black pendant/floor lamp
LE VITA Black pendant/floor lamp
LE VITA Black pendant/floor lamp
    Faro Barcelona

    LE VITA Black pendant/floor lamp

    The black version of the LE VITA collection arrives. A series of designer luminaires created by Nahtrang. Its design is delicate and simple and combines the glass diffuser with the fine lines of its structure. Its shape makes it a hanging and floor lamp in the living room at the same time, perfect for illuminating different environments in your home.
    Specifikáció
    • Reference: 29699

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178915

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Floor

      Series: 2969

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 700lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1500

      Length: 140

      Depth: 140

      Canopy diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 175

      Individual box width (MM): 195

      Length individual box (MM): 660

      Volume Box Ind. Trawl: 0.022523

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.4

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 1.92

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító29699_-_le-vita-led-black-pendant-floor-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSUSPENSION
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL