Termékek közzététele
DEEP78 Downlight square without frame black 15° 4000K honeycomb
DEEP78 Downlight square without frame black 15° 4000K honeycomb
    Faro Barcelona
    Archivált

    DEEP78 Downlight square without frame black 15° 4000K honeycomb

    Square trimless black downlight. DEEP78 is a series of recessed luminaires designed for lighting retail and work spaces. The 15° version is ideal for spot lighting. With a heat temperature of 4000K, this downlight allows warm, comfortable atmospheres to be created. The Honeycomb diffuser allows a light projection with less glare.
    Specifikáció
    • Fixing: Ceiling

      Body Material: Aluminium+PC

      Body Finish: Black

      Light Source: COB LED

      Light Source Included: Yes

      Power Max.: 18W

      IP: 23

      Type: III

      Maximum Driver Info: 500mA CC

      Colour Temperature: 4000K

      CRI: 85

      Lumens Max: 1240lm

      Opening Degrees: 15

      Total Height: 145

      Length: 103

      Depth: 103

      Additional Rods Included in the Box: No

      Reference: 3085084012H

      Series: 30001

      EAN: 8421776206755

      Tariff Item: 9405119090

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3085084012H_-_deep78-downlight-square-without-frame-black-15-deg-4000k-honeycomb
    • TermékcsaládArchitectural
    • TermékcsoportRecessed Lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001744
    • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC névDownlighting fixtures
    • UNSPSC kód39111515
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_24
    • Uniclass 2015 leírásDownlights
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL