Termékek közzététele
STAN Black track projector
STAN Black track projector
STAN Black track projector
    Faro Barcelona

    STAN Black track projector

    STAN is a black track projector designed for spaces where it is necessary to incorporate a point of light. It is made of aluminum and has a transparent polycarbonate diffuser, it is the ideal solution to provide accent lighting.
    Specifikáció
    • Reference: 43721

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776168183

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4372

      IP: 20

      Power max.(W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 160

      Length: 60

      Depth: 100

      Total diameter: 60

      Related accessory: 43728

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 195

      Individual box width (MM): 105

      Length individual box (MM): 105

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00215

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.331

      PCS: 420

      Net weight consolidated item: 0.225

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító43721_-_stan-black-track-projector
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportTRACK
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagABS
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001744
    • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC névTrack lighting
    • UNSPSC kód39111508
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_82
    • Uniclass 2015 leírásSpot lights
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11 21 21
    • OmniClass névSpotlight Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL