Termékek közzététele
Light kit black for MINI PUNT CCT dimable
Faro Barcelona

Light kit black for MINI PUNT CCT dimable

Black light accessory for the MINI PUNT ceiling fan. Its lighting source is dimmable 10W CCT LED included.
Specifikáció
  • Reference: 3L018

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776357235

    Tariff Item: 8539500000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1930296

    Serie: 3319

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00331

    Power max (W): 10

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 944

    Adjustable K range: 2700 - 4000 - 6000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002394

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.55

    Net weight consolidated item: 0,40

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3L018_-_Light-kit-black-for-MINI-PUNT-CCT-dimable
  • TermékcsaládFan
  • TermékcsoportLIGHT KIT
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)40
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás