Termékek közzététele
LIST Black spotlight
Faro Barcelona

LIST Black spotlight

Industrial air lamp for interior lighting. Its structure and articulated design fits ideally in kitchens and dining rooms. This lamp will give spaces a modern and industrial touch, an ideal combination for interiors.
Specifikáció
  • Reference: 60000

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118584

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 6000

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 335

    Length: 130

    Depth: 155

    Base diameter: 130

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 453

    Individual box width (MM): 170

    Length individual box (MM): 198

    Volume Box Ind. Trawl: 0.015248

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.9

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 0.765

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító60000_-_LIST-Black-spotlight
  • TermékcsaládInterior
  • TermékcsoportSurface
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)0.765
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted