Termékek közzététele
TEN White table lamp
TEN White table lamp
TEN White table lamp
    Faro Barcelona

    TEN White table lamp

    Adaptable white designer table luminaire created by Faro Team. Its simple and classic style fits both Nordic and contemporary environments. The prominence of the lamp falls on the light bulb.
    Specifikáció
    • Reference: 62168

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776224339

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 6217

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 75

      Length: 90

      Depth: 90

      Total diameter: 60

      Base diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 30

      Individual box height (MM): 85

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 100

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00085

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.27

      PCS: 480

      Net weight consolidated item: 0.25

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító62168_-_ten-white-table-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • UNSPSC névTable lamp fixture
    • UNSPSC kód39111510
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névTable Lamps
    • OmniClass szám23-35 47 23
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL