Termékek közzététele
VOLGA 600 Chrome wall lamp 12W
VOLGA 600 Chrome wall lamp 12W
VOLGA 600 Chrome wall lamp 12W
    Faro Barcelona

    VOLGA 600 Chrome wall lamp 12W

    VOLGA 600 is a chrome wall luminaire with LED technology made of aluminum. Due to its IP44 it is ideal for bathroom lighting.
    Specifikáció
    • Reference: 63508

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169241

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1121763

      Fixing: Wall

      Series: 6354

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00176

      IP: 44

      Power max.(W): 12

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 850lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 40

      Length: 600

      Depth: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 625

      Individual box width (MM): 55

      Length individual box (MM): 95

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003266

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.63

      PCS: 240

      Net weight consolidated item: 0.489

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító63508_-_volga-led-chrome-wall-lamp-12w
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL