Termékek közzététele
DANUBIO 285 Bronze wall lamp 9W
DANUBIO 285 Bronze wall lamp 9W
DANUBIO 285 Bronze wall lamp 9W
    Faro Barcelona

    DANUBIO 285 Bronze wall lamp 9W

    DANUBIO 285 is a bronze wall luminaire with LED technology made of metal. Due to its IP44 it is ideal for bathroom lighting. 9W version.
    Specifikáció
    • Reference: 63603

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776229808

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1121754

      Fixing: Wall

      Series: 6360

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00175

      IP: 44

      Power max.(W): 9

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      Adjustable Color Temperature (K): 0

      CRI: >80

      Total height: 90

      Length: 285

      Depth: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 450

      Individual box width (MM): 125

      Length individual box (MM): 125

      Volume Box Ind. Trawl: 0.007031

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.85

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 1.33

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító63603_-_danubio-bronze-wall-lamp-9w
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL