Termékek közzététele
COCOTTE 430 White ceiling lamp
COCOTTE 430 White ceiling lamp
COCOTTE 430 White ceiling lamp
COCOTTE 430 White ceiling lamp
    Faro Barcelona

    COCOTTE 430 White ceiling lamp

    LED version of COCOTTE, a design lamp by Jordi Llopis in which the metal support base takes center stage. This white ceiling light for interior lighting is made of metal with an acrylic diffuser. COCOTTE is a contemporary and elegant, but also sober and timeless ceiling light with which you can illuminate your home.
    Specifikáció
    • Reference: 64250

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169593

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1145556

      Fixing: Ceiling

      Series: 6990

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00202

      IP: 20

      Power max.(W): 30

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1300lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 85

      Length: 430

      Depth: 430

      Total diameter: 430

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 478

      Individual box width (MM): 130

      Length individual box (MM): 478

      Volume Box Ind. Trawl: 0.029703

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.2

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 2.65

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító64250_-_cocotte-led-white-ceiling-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL