Termékek közzététele
MOMA White table lamp
Faro Barcelona

MOMA White table lamp

Contemporary-looking table lamp made of steel, fabric lampshade and PVC diffuser.
Specifikáció
  • Reference: 68500

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776010604

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 1476

    Screen material: Textile

    Diffusor material: PC

    Screen finish: White

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 440

    Length: 230

    Depth: 300

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 253

    Individual box width (MM): 304

    Length individual box (MM): 357

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027458

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.36

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 2.856

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító68500_-_MOMA-White-table-lamp
  • TermékcsaládINDOOR
  • TermékcsoportSurface
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)2.856
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal