Termékek közzététele
THANA White table lamp
Faro Barcelona

THANA White table lamp

Contemporary-looking table lamp made of steel and fabric lampshade.
Specifikáció
  • Reference: 68530

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776010925

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 1480

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 430

    Length: 150

    Depth: 150

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 164

    Individual box width (MM): 160

    Length individual box (MM): 334

    Volume Box Ind. Trawl: 0.008764

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

    PCS: 72

    Net weight consolidated item: 1.105

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító68530_-_THANA-White-table-lamp
  • TermékcsaládINDOOR
  • TermékcsoportSurface
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)1.105
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal