Termékek közzététele
SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L
SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L
SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L
    Faro Barcelona

    SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L

    4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)
    Timeless style pendant lamp for interior lighting made of metal and fabric lampshade.
    Specifikáció
    • Reference: 68548

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776044678

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Series: 1709

      Screen material: Textile

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1570

      Length: 200

      Depth: 200

      Total diameter: 200

      Canopy diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 230

      Individual box width (MM): 230

      Length individual box (MM): 560

      Volume Box Ind. Trawl: 0.029624

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.5

      PCS: 35

      Net weight consolidated item: 1,50

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító68548_-_saba-matt-nickel-pendant-lamp-1l
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSUSPENSION
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL