Termékek közzététele
DART RCT Recessed box
DART RCT Recessed box
    Faro Barcelona

    DART RCT Recessed box

    Recessed box to install the DART RCT LED recessed lights (Ref.70277 and 70278).
    Specifikáció
    • Reference: 70281

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183445

      Tariff Item: 9405911000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Series: 7033

      Total height: 80

      Length: 190

      Depth: 57

      Including Flush box: Yes

      Cutting Measure: 160x65

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 90

      Individual box width (MM): 90

      Length individual box (MM): 200

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00162

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.234

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.084

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító70281_-_recessed-box-dart-2
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásDiscrete Accessory
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 21
    • OmniClass névAccessories for Lighting
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL