Termékek közzététele
PALS Dark grey wall lamp
PALS Dark grey wall lamp
PALS Dark grey wall lamp
PALS Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    PALS Dark grey wall lamp

    PALS is a wall luminaire for outdoor lighting designed by Faro Lab. Made of aluminum, it has IP65 that gives it high protection against rain and solid bodies. It has a shock resistance of IK06 and can also be found in white.
    Specifikáció
    • Reference: 70291

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776226579

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 7037

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 260

      Length: 250

      Depth: 250

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 220

      Individual box width (MM): 260

      Length individual box (MM): 260

      Volume Box Ind. Trawl: 0.014872

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.1

      PCS: 60

      Net weight consolidated item: 1.8

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító70291_-_pals-dark-grey-wall-lamp
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391116
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL