Termékek közzététele
PIVOT Dark grey wall lamp
PIVOT Dark grey wall lamp
PIVOT Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    PIVOT Dark grey wall lamp

    PIVOT is an outdoor wall luminaire made of injected aluminum and opal glass. This wall light, which has LED technology, is ideal for lighting terraces, gardens and outdoor passageways. Dark gray finish.
    Specifikáció
    • Reference: 71305

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776186118

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1142261

      Fixing: Wall

      Series: 7139

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00195

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 10

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 500lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 260

      Length: 86

      Depth: 86

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 10

      Individual box height (MM): 275

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 100

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00275

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.2

      PCS: 200

      Net weight consolidated item: 1.1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71305_-_pivot-led-dark-grey-wall-lamp
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391116
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL