Termékek közzététele
DORO 220 Wood table lamp
DORO 220 Wood table lamp
DORO 220 Wood table lamp
DORO 220 Wood table lamp
    Faro Barcelona

    DORO 220 Wood table lamp

    DORO is a wall luminaire for outdoor lighting made of aluminum and glass diffuser. This LED wall light in a wood finish has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies. The light is projected from both sides. 13W version.
    Specifikáció
    • Reference: 71899

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776244252

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1081880

      Fixing: Wall

      Series: 7191

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Prism

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00113

      IP: 65

      IK: 07

      Power max.(W): 2x6,5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 2x500lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >=80

      Opening degrees: 95°

      Total height: 51

      Length: 222

      Depth: 78

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 250

      Individual box width (MM): 125

      Length individual box (MM): 140

      Volume Box Ind. Trawl: 0.004375

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.958

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.873

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71899_-_doro-13-led-wood-table-lamp
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391116
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL