Termékek közzététele
LAKO Dark grey wall lamp
LAKO Dark grey wall lamp
LAKO Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    LAKO Dark grey wall lamp

    LAKO is a wall luminaire for outdoor lighting made of aluminum and glass diffuser. This dark gray LED wall light has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies. The light is projected 90 only to one side.
    Specifikáció
    • Reference: 71910

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231405

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1092265

      Fixing: Wall

      Series: 7192

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Prism

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00126

      IP: 65

      IK: 07

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 90°

      Total height: 48

      Length: 220

      Depth: 70

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 70

      Individual box width (MM): 230

      Length individual box (MM): 90

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001449

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.7

      PCS: 432

      Net weight consolidated item: 0.595

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71910_-_lako-led-dark-grey-wall-lamp
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391116
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL