Termékek közzététele
DATNA 2500 Dark grey pole lamp
Faro Barcelona

DATNA 2500 Dark grey pole lamp

We expand the DATNA family of luminaires. This LED street light has a height of 2.5 meters and is ideal for garden lighting.
Specifikáció
  • Reference: 74444E

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776143791

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 1802

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    IP: 44

    IK: 05

    Power max.(W): 37W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 2700lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: 85

    Total height: 2500

    Length: 200

    Depth: 130

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 295

    Individual box width (MM): 192

    Length individual box (MM): 2570

    Volume Box Ind. Trawl: 0.145565

    Gross weight of box Ind. Trawl: 10.6

    PCS: 18

    Net weight consolidated item: 7.95

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító74444E_-_DATNA-2500-Dark-grey-pole-lamp
  • TermékcsaládOutdoor
  • TermékcsoportSurface
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)7.95
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted