Termékek közzététele
DRIVER UNIVERSAL 24Vdc 1-20 (10) W
Faro Barcelona

DRIVER UNIVERSAL 24Vdc 1-20 (10) W

UNIVERSAL DRIVER 24Vdc 1-20 (10) W
Specifikáció
  • Reference: 98324020U

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776171008

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 20

    Power max.(W): 20W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 19

    Length: 146

    Depth: 55

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 0,13

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító98324020U_-_DRIVER-UNIVERSAL-24Vdc-1-20-10-W
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportDRIVERS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)13
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás