Termékek közzététele
POWER SUPPLY 24VDC 30W
Faro Barcelona

POWER SUPPLY 24VDC 30W

POWER SUPPLY 24Vdc 30W
Specifikáció
  • Reference: 98324030

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776097421

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 20

    Power max.(W): 30W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 32

    Length: 153

    Depth: 41

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 27

    Individual box width (MM): 55

    Length individual box (MM): 178

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000264

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.1

    PCS: 100

    Net weight consolidated item: 0,10

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító98324030_-_POWER-SUPPLY-24VDC-30W
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportDRIVERS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)10
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás