Termékek közzététele
SOURCE D´ALIMENTACION 24VDC 30W IP67
Faro Barcelona

SOURCE D´ALIMENTACION 24VDC 30W IP67

DRIVER 24Vdc 30W IP67
Specifikáció
  • Reference: 98324031

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776122017

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 67

    Power max.(W): 30W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 34

    Length: 131

    Depth: 42

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 40

    Individual box width (MM): 70

    Length individual box (MM): 190

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000532

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.4

    PCS: 100

    Net weight consolidated item: 0,40

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító98324031_-_SOURCE-D-ALIMENTACION-24VDC-30W-IP67
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportDRIVERS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)40
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás