Termékek közzététele
DRIVER 24VDC 150W UNI
Faro Barcelona

DRIVER 24VDC 150W UNI

DRIVER 24VDC 150W UNI
Specifikáció
  • Reference: 98324150U

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8504108090

    Tariff Item: 0.01

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 20

    Power max.(W): 150W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 22

    Length: 384

    Depth: 30

    Additional rods included in the box: No

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 43775

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító98324150U_-_DRIVER-24VDC-150W-UNI
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportDRIVERS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)43775
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás