Termékek közzététele
Power supply 24VDC 150W IP67
Faro Barcelona

Power supply 24VDC 150W IP67

Power supply 24Vdc 150W IP67
Specifikáció
  • Reference: 98324151

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776122031

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 67

    Power max.(W): 150W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 37

    Length: 206

    Depth: 68

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 45

    Individual box width (MM): 90

    Length individual box (MM): 235

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000952

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.7

    PCS: 100

    Net weight consolidated item: 0,70

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító98324151_-_Power-supply-24VDC-150W-IP67
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportDRIVERS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)70
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás