Termékek közzététele
Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406
Febco

Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406

Series 406 Detector Check is designed for automatic fire sprinkler systems. Meter detects leakage and/or theft of water from automatic sprinkler systems. Maximum Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
Specifikáció
  • Size(s): 2 in. (50mm)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDetector-Check-for-Automatic-Fire-Sprinkler-Systems-406
  • TermékcsaládCheck Valves
  • TermékcsoportSingle Check Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névInline check valves
  • UNSPSC kód40141622
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING