Termékek közzététele
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®

    FENIX NTM®

    FENIX® are innovative materials for interior design. Applying proprietary technologies, the external surface of FENIX is characterized by the use of next-generation acrylic resins, hardened and fixed through an Electron Beam Curing process. With low light reflectivity, FENIX surfaces are extremely opaque, soft touch, and anti-fingerprint. Thermal healing of superficial micro-scratches is also possible. Three types of materials are available: FENIX NTM®, FENIX NTM Bloom®, FENIX NTA®. Introduced in 2013, FENIX NTM is a technical and aesthetic answer to two interior design trends: smart materials and matte surfaces. A material with timeless colors for vertical and horizontal applications.

    Lépjen kapcsolatba a FENIX® Innovative Materials céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófenix-ntm
    • TermékcsaládSurface Materials
    • TermékcsoportFENIX NTM
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-03-17
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)96
    • Szélesség (hüvelyk)48
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
    • IFC besorolásAnyag
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood, Plastics, and Composites
    • OmniClass szám23-21 19 00
    • OmniClass névCasework