Termékek közzététele
FENIX NTM® BLOOM
FENIX NTM® BLOOM
FENIX NTM® BLOOM
FENIX NTM® BLOOM

    FENIX NTM® BLOOM

    FENIX® are innovative materials for interior design. Applying proprietary technologies, the external surface of FENIX is characterized by the use of next-generation acrylic resins, hardened and fixed through an Electron Beam Curing process. With low light reflectivity, FENIX surfaces are extremely opaque, soft touch, and anti-fingerprint. Thermal healing of superficial micro-scratches is also possible.
    Three types of materials are available: FENIX NTM®, FENIX NTM Bloom®, and FENIX NTA®. 
    FENIX NTM Bloom, more innovative and more natural raw materials. The extremely matte smart material is enriched with Bloom, a lignin-based technology for the core.

    Lépjen kapcsolatba a FENIX® Innovative Materials céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófenix-ntm-bloom
    • TermékcsaládSurface Materials
    • TermékcsoportFENIX NTM BLOOM
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-03-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)4200
    • Szélesség (mm)1300
    • Mélység (mm)0.7
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
    • IFC besorolásAnyag
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood, Plastics, and Composites
    • OmniClass szám23-21 19 00
    • OmniClass névCasework