Termékek közzététele
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
    FFUUSS

    FFUUSS DOM

    ffuuss dom - soap dispenser

    Elegant and customizable, the best hydroalcoholic soap and / or gel dispenser for superior hygiene.

    • Two models to choose from
    • Color range and product customization for a tailor-made design

    ffuuss dom Style

    • 8 ABS colors available
      • Gloss finish

      ffuuss dom Premium

      • 20 customizable painted colors
      • Matte / gloss finish
      • Customizable design, choose the color and / or add your brand or logo
      Specifikáció
      • Refill bags

        • Hydroalcoholic gel
        • Proderm soap

        How it is used

        Attach the soap dispenser to the wall by screwing it on or using double-sided tape. Open the ffuuss soap dispenser and insert the key into the adjacent keyhole to refill the machine.

        In-built safety lock

        Anti-drip valve

        Bag: Place the replacement bag on the internal valve (with the outlet tab facing out) and press down.


        DC and batteries: The batteries have a useful life of approximately 30,000 gel dispenses.

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóffuuss-dom
      • TermékcsaládFFUUSS Dispensers
      • TermékcsoportFFUUSS Dispensers DOM
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2021-12-20
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)277
      • Szélesség (mm)136.2
      • Mélység (mm)101
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagABS
      • Tervezés helyeSpanyolország
      • Gyártás helyeSpanyolország
      • Nettó tömeg (kg)0.74
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
      • IFC besorolásFelszerelési elem
      • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
      • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
      • OmniClass szám23-31 25 29 13
      • OmniClass névHand Soap Dispensers
      • CSI UniFormat II kódE2010
      • CSI Uniformat II névFixed Furnishings