Termékek közzététele
FIBRANxps ETICS GF
FIBRAN

FIBRANxps ETICS GF

FIBRANxps ETICS GF, é uma placa de isolante térmico em espuma rígida de poliestireno expandido extrudido (XPS). Tem uma estrutura de células fechadas e é fabricada em conformidade com processos certificados segundo a Norma Europeia EN 13164 - “Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios - Produtos manufacturados de espuma de poliestireno extrudido (XPS) - Especificação”. As placas de FIBRANxps ETICS GF apresentam-se sem pele de extrusão em ambas as faces, com textura gofrada e com encaixes de bordo tipo reto, i.e., com perfil em ‘I’.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóETICS-GF
  • TermékcsaládFIBRANxps
  • TermékcsoportParedes
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)120
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)1250
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Másodlagos anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Tervezés helyeGörögország
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)2.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014