Termékek közzététele
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor

    Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor

    Innovatively designed FinBin® Bermuda 200 litter bins are extremely popular all over the world. You can find these bins especially at airports, train and metro stations, office buildings, retail facilities, hotels etc. Bermuda series bins are also fireproof because of the fire extinguishing structure.

    Designed and manufactured in Finland. 

    Original design: Yrjö Ojanen

    Specifikáció
    • The material and colour can be customized to fit the different surroundings.
      - Fire-extinguishing structure
      - Hinged lid equipped with triangular lock, pivoting bag frame.
      - Design guides the user to recycle different waste fractions.
      - Recycling labels available.

      Technical Information:

      Product number
      V43350

      Measurements (w*d*h)
      880*558*557 mm

      Weight
      21 kg

      Capacity
      200 l

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, other RAL colours are also available so please ask for the availabilty of a certain colour from our customer service.

      Design
      Yrjö Ojanen

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbermuda_jumbo
    • TermékcsaládLitter bin
    • TermékcsoportLitter bin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)880
    • Szélesség (mm)560
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    • Nettó tömeg (kg)21
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 leírásLitter bins
    • OmniClass szám23-21 17 11
    • OmniClass névInterior Waste Bins

    Termék elérhetősége

    Európa