Termékek közzététele
Modul Maxi, bin shelter, litter bin, recycling, waste management, large hatch
Modul Maxi, bin shelter, litter bin, recycling, waste management, large hatch

    Modul Maxi, bin shelter, litter bin, recycling, waste management, large hatch

    MODUL BIN SHELTER is a flexible and versatile solution to your waste collection point’s needs. It can be used with all the commonly known waste bin models.

    Bin shelters can be connected to each other from the ends to form an unified combination of several bin shelters. Modul adjusts to different environments perfectly.

    Standard colour is RAL7024 but other RAL colours and our own FinBin Black -colour are available as an option.

    The aperture is equipped with hinged, gas spring-supported loading hatch. There are two options for the hatch: large and small.  The loading hatch can be equipped with 2-cylinder lock housing. The client can then serialize the locks for the real estate’s keys.

    We have also taken into account the fire safety of waste collection points and Modul 1 model is also available as an fire-isolated version. The inside of the bin shelter is lined with A1 category non-combustible fireproof panels.

    Specifikáció
    • Measurements (w*d*h)

      1990*1480*1660 mm

      Capacity
      2*660 liter waste bins

      Materials

      Powder coated aluminium

      Standard colours
      RAL 7024, FinBin Black 1945 (metallic black), ask for additional colours

      Design
      Lehtovuori Oy, Finland

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómodul_maxi_large_hatch
    • TermékcsaládLitter bin
    • TermékcsoportBin shelters
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1660
    • Szélesség (mm)1990
    • Mélység (mm)1480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    • Nettó tömeg (kg)145
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 leírásLitter bins
    • OmniClass szám23-21 17 11
    • OmniClass névInterior Waste Bins

    Termék elérhetősége

    Európa