BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
IFC besorolásÉpítészeti elem
ETIM-kódEG013000
ETIM-névBuilding materials
UNSPSC névThermal insulation
UNSPSC kód301415
Uniclass 2015 kódPr_25_31_48_28
Uniclass 2015 leírásExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
CSI MasterFormat 2014 kód07 00 00
CSI MasterFormat 2014 névThermal and Moisture Protection
OmniClass szám23-13 25 19
OmniClass névThermal Insulation
CSI UniFormat II kódA10
CSI Uniformat II névFOUNDATIONS