Termékek közzététele
High density block
Finja Betong AB

High density block

Higher compressive strength and density than Basic blocks. Usually used for walls and wall parts when high strength and better sound reduction are required.
Specifikáció
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² Length: 590 mm Height: 190 mm Half hight: 90 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMassivblock
  • TermékcsaládBlocks and Bricks
  • TermékcsoportNon-insulated block
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)190
  • Szélesség (mm)590
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExpanded clay
  • Másodlagos anyagCement
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
  • IFC besorolásBlokk
  • UNSPSC névStructural building products
  • UNSPSC kód3013
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 leírásAggregate concrete blocks
  • OmniClass szám23-15 15 21
  • OmniClass névWall Blocks
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls