Termékek közzététele
Prefabricated reinforced beam 250
Finja Betong AB

Prefabricated reinforced beam 250

Lightweight aggregate concrete beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Specifikáció
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 250 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 190 mm
    Weight: 39 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMurbalk_250
  • TermékcsaládBlocks and Bricks
  • TermékcsoportNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)190
  • Mélység (mm)250
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExpanded clay
  • Másodlagos anyagCement
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Beams & Lintels
  • IFC besorolásGerenda
  • UNSPSC névBeams
  • UNSPSC kód301017
  • Uniclass 2015 kódEF_20_20
  • Uniclass 2015 leírásBeams
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 52 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClass szám23-13 35 19 17
  • OmniClass névPrecast Concrete Beams
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls