Termékek közzététele
Prefabricated reinforced beam 250-double height
Finja Betong AB

Prefabricated reinforced beam 250-double height

4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)
Lightweight aggregate concrete beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Specifikáció
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 250 mm
    Length: 3595 - 5995 mm
    Height: 390 mm
    Weight: 97 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMurbalk_250-tva_skift
  • TermékcsaládBlocks and Bricks
  • TermékcsoportNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)390
  • Mélység (mm)250
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExpanded clay
  • Másodlagos anyagCement
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Beams & Lintels
  • IFC besorolásGerenda
  • UNSPSC névBeams
  • UNSPSC kód301017
  • Uniclass 2015 kódEF_20_20
  • Uniclass 2015 leírásBeams
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 52 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClass szám23-13 35 19 17
  • OmniClass névPrecast Concrete Beams
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls