Termékek közzététele
Finnfoam board exterior wall, thermal insulation
Finnfoam

Finnfoam board exterior wall, thermal insulation

Finnfoam is an exceptionally diverse thermal insulation material. The same, regular insulation boards are suitable for numerous applications and purposes – from ground frost protection to foundations, sub-floors, roofs, walls, etc.
  • Normal board 600x2,500 mm = 1.50 m2
  • Renovation board:600x2,600 mm = 1.56 m2
  • Special lengths available upon order.
  • Useful dimensions of half-interfitting boards: 585x2,485 mm = 1.45 m
  • Thickness options: 20 mm–120 mm
  • Fire classification: F
  • Material: Extrusion-compressed polystrene
  • Cell structure: Closed, does not absorb water
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóUS04
  • TermékcsaládFinnfoam
  • TermékcsoportInsulation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-06-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzilárd habszivacs
  • Másodlagos anyagSzigetelés
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014