Termékek közzététele
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
    Finsa

    Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.

    Fibracolour TEX EZ is a new range of decorative boards developed from our Fibracolour EZ, providing different textures embossed on its surface. This feature enhances its decorative qualities and, in combination with lacquers or varnishes, the possibilities of customization are unlimited.
    Specifikáció
    • Fibracolour TEX EZ is a new range of decorative boards developed from our Fibracolour EZ, providing different textures embossed on its surface. This feature enhances its decorative qualities and, in combination with lacquers or varnishes, the possibilities of customization are unlimited.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFibracolour-tex-ez
    • TermékcsaládFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • TermékcsoportFibracolour
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2800
    • Szélesség (mm)1045
    • Mélység (mm)19
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF-lap
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)81
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névWood sheathing or sheets
    • UNSPSC kód30103604
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_43_53
    • Uniclass 2015 leírásMedium density fibreboard (MDF) lining boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Board Paneling
    • OmniClass szám23-15 15 15 17
    • OmniClass névWood Based Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes