Termékek közzététele
Fintop+  Kitchen worktop
Fintop+  Kitchen worktop
    Finsa

    Fintop+ Kitchen worktop

    3.8/5 csillag3.8(6 vélemény)
    Kitchen worktop with anti-bacterial protection, 3660x630 mm, available in 20,30 or 38 mm thickness. Made of superpan ® decor moisture resistant melamine faced enhanced patented panel, double postformed in 3 mm radius. Decorative surface with back edging for added insulation. Supplied with a protective film. Available in 27 different colours or designs.
    Specifikáció
    • Kitchen worktop FINTOP+ by FINSA, with anti-bacterial protection, 3660x630 mm, available in 20,30 or 38 mm thickness. Made of superpan ® decor moisture resistant melamine faced enhanced patented panel, double postformed in 3 mm radius. Decorative surface with back edging for added insulation. Supplied with a protective film. Available in 27 different colours or designs.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFinsa-worktops-fintop-plus
    • TermékcsaládFinsa Process - Kitchen cabinets
    • TermékcsoportFINTOP+ worktops
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-30
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)3660
    • Mélység (mm)630
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagMelamin
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen worktops