Termékek közzététele
Large Lamda inset sink
Large Lamda inset sink
    FIORA

    Large Lamda inset sink

    The fontana collection is characterised not only by the shapes they acquire, designed to stand out on their own, as well as offering the highest level of functionality, but also because they allow multiple coating options.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLargeLamdainsetsink
    • TermékcsaládSanitary Equipment
    • TermékcsoportSinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-09-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)750
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPala
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódE10
    • CSI Uniformat II névEQUIPMENT