Termékek közzététele
Bolt anchor FAZ II
fischer

Bolt anchor FAZ II

4.4/5 csillag4.4(48 vélemény)
The fischer bolt anchor FAZ II is a steel anchor for the highest requirements. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. Thanks to its easy installation, the FAZ II can be used extremely flexibly. The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables top load-bearing capacity. The steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, and cantilevers, for example.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófischer-anchor-faz2
  • TermékcsaládAnchors
  • TermékcsoportSteel fixings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-11
  • Verziószám4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - rögzítő rendszerek
  • IFC besorolásMechanikai rögzítő
  • ETIM-kódEC002335
  • ETIM-névWedge anchor
  • UNSPSC névMechanical connectors
  • UNSPSC kód39121408
  • Uniclass 2015 kódPr_20_29_03_28
  • Uniclass 2015 leírásExpansion anchors
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 05 19
  • CSI MasterFormat 2014 névPost-Installed Concrete Anchors
  • OmniClass szám23-13 23 11 15 11
  • OmniClass névExpansion Anchors
  • CSI UniFormat II kódF1030
  • CSI Uniformat II névSpecial Construction Systems

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika