Termékek közzététele
11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care
11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care
11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care
11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care
11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care
11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care
    Fisher & Paykel

    11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

    This Steam Care front loader has 25 fabric care cycles, with a 4.5 star water and energy rating. Refresh, revive and dewrinkle garments using the 20 minute Steam Refresh cycle ActiveIntelligence™ removes the guesswork by tailoring detergent dose and adjusting wash times to suit each load Select from 25 fabric care cycles using intuitive LCD display
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWH1160F2-93328
    • TermékcsaládWashing Machines
    • TermékcsoportFrontload
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2022-07-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)850
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)675
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeÚj-Zéland
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Mosó- és szárítógépek

    Termék elérhetősége

    Óceánia