Termékek közzététele
11kg Series 11 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care
Fisher & Paykel

11kg Series 11 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
Care for every corner of the wardrobe with a connected fabric care ecosystem. With 29+ cycles, this Steam Care washer combines with our Heat Pump Dryer and Fabric Care Cabinet to create an ultimate fabric care solution. Combine with a Heat Pump Dryer and Fabric Care Cabinet to create an ultimate fabric care ecosystem Centralised control – the intuitive touchscreen display can also control a display-free heat pump dryer* Wi-Fi enabled – connects with the SmartHQ™ app for seamless control
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWH1160HG1-92297
  • TermékcsaládWashing Machines
  • TermékcsoportFrontload
  • TípusDigital Inventory (Products)
  • Megjelenés dátuma2023-05-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)850
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)665
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeÚj-Zéland
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Mosó- és szárítógépek

Termék elérhetősége

Óceánia