Termékek közzététele
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care
    Fisher & Paykel

    11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care

    This Fisher & Paykel 11kg washing machine has 13 different fabric care cycles to cater for every type of load. Refresh, de-wrinkle and deodorise clothes with no need for a full wash cycle, using Steam Refresh Save time or maximise energy efficiency and reduce water usage with the Optimise Wash option Extra large 11kg capacity within the standard 600mm space Delivers a quiet, reliable wash with its unique cushion drum design powered by SmartDrive™ technology
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWH1160P3-92280
    • TermékcsaládWashing Machines
    • TermékcsoportFrontload
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2022-07-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)850
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)675
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeÚj-Zéland
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Mosó- és szárítógépek

    Termék elérhetősége

    Óceánia Ázsia