Termékek közzététele
System Cable Tube ML
System Cable Tube ML

    System Cable Tube ML

    Cable Tube ML consists of a half-shell with a fully bonded lining made of intumescent fire protection fabric on the inside. The half-shells are used for fire protection sealing underneath system floors.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósystem-cable-tube-ml
    • TermékcsaládSmall penetration seal
    • TermékcsoportCable penetration seal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • ETIM-kódEG000056
    • ETIM-névFire protection systems
    • Uniclass 2015 kódSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 leírásFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 névPenetration Firestopping
    • OmniClass szám23-13 25 13 11
    • OmniClass névPenetrations Firestopping

    Termék elérhetősége

    Európa
    Németország