Termékek közzététele
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
    Fletco Carpets

    Højer Kontrakt® Original

    The timeless Højer Kontrakt® Original carpet has been part of Fletco’s collection since 2013 and is made of top-quality New Zealand wool. The hand-dyed yarn has a unique melange effect that highlights the natural play of colours in the sheep’s wool. While this is especially pronounced in the beige and grey notes, the intrinsic beauty of the wool yarn is also evident in the more saturated colours and brings a warm feel to the interior.

    Available in 12 classic colours. Custom colours available from +200 m2

    Højer Kontrakt® Original is also available as an area rug with a variety of rug binding options.

    Specifikáció
    • Yarn: 80% Pure new wool / 20% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 12
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHoejer-Kontrakt-Original
    • TermékcsaládWall-to-wall carpet
    • TermékcsoportHøjer Kontrakt® Original
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-10
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)4000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGyapot
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • IFC besorolásFloor

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText